Menu Vyhledávání

Zátky s bočním úchytem

Skladem

Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.

Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C

Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.

  • Chrání před prachem, nečistotami, poškozením, vlhkem, kyselinami a korozí.
  • Odolávají teplotám od -40 C do 135 C.
  • Díky kónickému provedení mohou být použity jako zátky do různých vnitřních průměrů.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, Pryž termoplastická Barva: žlutá, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 78
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Barva Materiál D Koupit
1,8825 Kč - 3,838 Kč 1000 Skladem
7.0 mm
5.0 mm
přírodní
TPE
11.0 mm
2,4263 Kč - 4,9335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
8.0 mm
přírodní
TPE
14.0 mm
2,5658 Kč - 5,2475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
9.5 mm
přírodní
TPE
15.5 mm
3,3745 Kč - 6,8946 Kč 1000 Skladem
15.5 mm
13.5 mm
přírodní
TPE
19.5 mm
2,0498 Kč - 4,1904 Kč 13294 Skladem
15.8 mm
13.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.1 mm
4,3507 Kč - 8,8865 Kč 2765 Skladem
19.5 mm
17.5 mm
přírodní
TPE
23.5 mm
5,1594 Kč - 10,4952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.9 mm
25.6 mm
přírodní
TPE
32.0 mm
3,1653 Kč - 6,4656 Kč 3400 Skladem
18.3 mm
12.5 mm
přírodní
TPE
18.5 mm
4,9921 Kč - 10,1888 Kč 29500 Skladem
25.5 mm
22.5 mm
přírodní
TPE
29.5 mm
4,1275 Kč - 8,4268 Kč 15994 Skladem
18.0 mm
15.5 mm
přírodní
TPE
22.0 mm
2,3705 Kč - 4,8263 Kč 1499 Skladem
9.5 mm
7.0 mm
přírodní
TPE
13.5 mm
3,5977 Kč - 7,3007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.7 mm
24.5 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.8 mm
2,0498 Kč - 4,2057 Kč 2514 Skladem
8.0 mm
6.0 mm
přírodní
TPE
12.0 mm
2,761 Kč - 5,6076 Kč 1500 Skladem
12.5 mm
10.5 mm
přírodní
TPE
16.5 mm
4,4901 Kč - 9,1163 Kč 1890 Skladem
40.6 mm
36.8 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
44.5 mm
3,0677 Kč - 6,2818 Kč 1500 Skladem
13.5 mm
11.5 mm
přírodní
TPE
17.5 mm
4,5041 Kč - 9,1929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
19.0 mm
přírodní
TPE
25.5 mm
5,3128 Kč - 10,8783 Kč 40600 Skladem
31.5 mm
29.0 mm
přírodní
TPE
35.5 mm
2,4402 Kč - 4,9564 Kč 9950 Skladem
23.2 mm
20.4 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
26.9 mm
4,3925 Kč - 8,8865 Kč 21180 Skladem
32.4 mm
29.6 mm
modrá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
35.7 mm
  • z/ze 4
Zátky s bočním úchytem 7.0 mm 5.0 mm TPE přírodní

10275900

Cenové rozmezí
3,838 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 10.0 mm 8.0 mm TPE přírodní

10275931

Cenové rozmezí
4,9335 Kč - 2,4263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 11.5 mm 9.5 mm TPE přírodní

10275948

Cenové rozmezí
5,2475 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.5 mm 13.5 mm TPE přírodní

10275986

Cenové rozmezí
6,8946 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 15.8 mm 13.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162682

Cenové rozmezí
4,1904 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
13294 Skladem
Parametry
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 19.5 mm 17.5 mm TPE přírodní

10276020

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,3507 Kč

Skladové zásoby
2765 Skladem
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 27.9 mm 25.6 mm TPE přírodní

10276068

Cenové rozmezí
10,4952 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.3 mm 12.5 mm TPE přírodní

10275979

Cenové rozmezí
6,4656 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
3400 Skladem
Parametry
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 25.5 mm 22.5 mm TPE přírodní

10276051

Cenové rozmezí
10,1888 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
29500 Skladem
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 18.0 mm 15.5 mm TPE přírodní

10276013

Cenové rozmezí
8,4268 Kč - 4,1275 Kč

Skladové zásoby
15994 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 9.5 mm 7.0 mm TPE přírodní

10275924

Cenové rozmezí
4,8263 Kč - 2,3705 Kč

Skladové zásoby
1499 Skladem
Parametry
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 27.7 mm 24.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162743

Cenové rozmezí
7,3007 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.8 mm
  • d1
    24.5 mm
  • d2
    27.7 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 8.0 mm 6.0 mm TPE přírodní

10275917

Cenové rozmezí
4,2057 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
2514 Skladem
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 12.5 mm 10.5 mm TPE přírodní

10275955

Cenové rozmezí
5,6076 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    16.5 mm
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 40.6 mm 36.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162781

Cenové rozmezí
9,1163 Kč - 4,4901 Kč

Skladové zásoby
1890 Skladem
Parametry
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 13.5 mm 11.5 mm TPE přírodní

10275962

Cenové rozmezí
6,2818 Kč - 3,0677 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 21.5 mm 19.0 mm TPE přírodní

10276037

Cenové rozmezí
9,1929 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 31.5 mm 29.0 mm TPE přírodní

10276075

Cenové rozmezí
10,8783 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
40600 Skladem
Parametry
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Zátky s bočním úchytem 23.2 mm 20.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162712

Cenové rozmezí
4,9564 Kč - 2,4402 Kč

Skladové zásoby
9950 Skladem
Parametry
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky s bočním úchytem 32.4 mm 29.6 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10162774

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
21180 Skladem
Parametry
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Barva
    modrá
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)