Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, Pryž termoplastická Barva: žlutá, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3745 Kč - 6,8946 Kč | 1000 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 3,1653 Kč - 6,4656 Kč | 3400 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,8825 Kč - 3,838 Kč | 1000 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2,4263 Kč - 4,9335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,5658 Kč - 5,2475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 5,1594 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,3507 Kč - 8,8865 Kč | 2765 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 4,1275 Kč - 8,4268 Kč | 15994 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 5,4383 Kč - 11,0315 Kč | 950 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 2,1195 Kč - 4,336 Kč | 800 Skladem |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 4,8945 Kč - 9,9589 Kč | 629 Skladem |
1.598 in
40.6 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 5,1633 Kč | 1560 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 1,8127 Kč - 3,6618 Kč | 18000 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 4,5041 Kč - 9,1929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 8,8865 Kč | 21180 Skladem |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 4,9084 Kč - 9,9589 Kč | 7000 Skladem |
0.925 in
23.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 5,3128 Kč - 10,8783 Kč | 40600 Skladem |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 9,1476 Kč - 18,6157 Kč | 200 Skladem |
2.26 in
57.4 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 3,8347 Kč - 7,7374 Kč | 1581 Skladem |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,0498 Kč - 4,1904 Kč | 13294 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm