Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), TPE, Pryž termoplastická Barva: žlutá, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | Barva | Materiál | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8347 Kč - 7,7374 Kč | 1581 Skladem |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 2,5658 Kč - 5,2475 Kč | 500 Skladem |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 3,3745 Kč - 6,8946 Kč | 1000 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 4,3507 Kč - 8,8865 Kč | 2965 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 5,1594 Kč - 10,4952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.098 in
27.9 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
přírodní
|
TPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 2,0498 Kč - 4,1904 Kč | 13294 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 5,3959 Kč - 7,5542 Kč | 1100 Skladem |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.031 in
51.6 mm
|
||
| 3,3745 Kč - 9,5759 Kč | 8000 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 14,8619 Kč | 30 Skladem |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| 2,4402 Kč - 4,9564 Kč | 9950 Skladem |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 8,8865 Kč | 21180 Skladem |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 5,4383 Kč - 11,0315 Kč | 950 Skladem |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 2,2032 Kč - 5,1633 Kč | 1560 Skladem |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.941 in
23.9 mm
|
||
| 3,9881 Kč - 8,1204 Kč | 2424 Skladem |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 1,8127 Kč - 3,6618 Kč | 18000 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,5977 Kč - 7,3007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.091 in
27.7 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 9,1163 Kč | 1890 Skladem |
1.598 in
40.6 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 6,3168 Kč - 12,7168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 3,2351 Kč - 6,5882 Kč | 400 Skladem |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
modrá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 2,3705 Kč - 4,8263 Kč | 4499 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
TPE
|
0.531 in
13.5 mm