Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | L | d1 | h | w | D | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6057 Kč - 0,9422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3108 Kč - 0,3453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3471 Kč - 0,3856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7781 Kč - 0,8645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.768 in
19.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,3108 Kč - 0,3453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6424 Kč - 1,8249 Kč | 1000 Skladem |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,6764 Kč - 1,8627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7645 Kč - 0,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,436 Kč - 2,2338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,47 Kč - 2,2867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,8988 Kč - 2,1097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3289 Kč - 0,3655 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6329 Kč - 0,9845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.571 in
14.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,7509 Kč - 0,8343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7785 Kč - 1,9762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6238 Kč - 0,9704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.531 in
13.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,7395 Kč - 1,1504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9437 Kč - 1,0486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,6084 Kč - 2,502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9097 Kč - 1,0107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.925 in
23.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm