Menu Vyhledávání

Zátky se středovým úchytem 28.5 mm 19.4 mm 19.2 mm žlutá ethylenvinylacetát (EVA)

This Centre Pull Tab Hose Plug is perfect for plugging hydraulic hoses, preventing leaks and contaminants. It has a large pull tab for quick and easy removal. Ribs fit well without stretching the hose due to their tensile strength, toughness, and enhanced flexibility. Yellow made from EVA material.
Nové objednací číslo:

10256671

Staré objednací číslo:

464904

1390 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2999 4,1694 Kč
3000 + 3,6116 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 084,70 Kč

500 x 4,1694 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 28.5 mm
d1 19.4 mm
d2 19.2 mm
H 11.0 mm
Materiál ethylenvinylacetát (EVA)
Barva žlutá
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás