Menu Vyhledávání

Zátky odvzdušňovací G 11/4 50.0 mm hliník černá

This G 11/4 BSP threaded breather cap allows a high rate of air flow. The design protects equipment by controlling moisture and particle contamination in application exposed to pressure and demand from fluid levels.
Nové objednací číslo:

10506745

Staré objednací číslo:

1505227

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 706,6378 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

706,64 Kč

1 x 706,6378 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
A 24.3 mm
B 21.0 mm
D 50.0 mm
HD 6.0 mm
h 12.0 mm
Velikost závitu G 11/4
Norma závitu Závity BSP
Pozice Magnetic
Barva černá
Typ Load Bearing
Celní nomenklatura 8309909090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás