Menu Vyhledávání

Zátky ochranné - souběžné 15.5 mm 23.0 mm TPE/TPV černá 2

This side pull-tab plug offers an easy and quick side pull tab to remove the part from the application. The tapered plug design allows this part to plug multiple inner diameters. This plug is made out of TPR material which is soft and flexible to provide a tight fight. Excellent for protecting threaded holes and is acid resistant.
Nové objednací číslo:

10073742

Staré objednací číslo:

110283

173850 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 7,212 Kč
4000 + 3,4758 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

2 884,80 Kč

400 x 7,212 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.0 mm
d 15.5 mm
H 33.3 mm
L 10.3 mm
Velikost závitu M16
Norma závitu Metrický
Materiál TPE/TPV
Barva černá
Směr tahu postranní
Typ 2
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás