Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | H | L | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0857 Kč - 8,8865 Kč | 5970 Skladem |
0.677 in
17.2 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 8,6176 Kč - 18,6923 Kč | 900 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 7,8032 Kč - 8,5835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4