Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem UNF

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál H L Kompatibilní velikosti závitu Typ Koupit
38,6542 Kč - 85,8007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
3,6395 Kč - 7,5765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
7,1535 Kč - 15,4748 Kč 360 Skladem
20.8 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
8,6176 Kč - 18,6923 Kč 720 Skladem
28.0 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
3,4721 Kč - 7,5458 Kč 7600 Skladem
13.9 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
4,0857 Kč - 8,8865 Kč 4020 Skladem
17.2 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
12,4804 Kč - 27,1191 Kč 728 Skladem
40.9 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
7,9065 Kč - 17,1601 Kč 4950 Skladem
20.4 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
9,6077 Kč - 20,8372 Kč 66 Skladem
21.7 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
9,5241 Kč - 19,8414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
8,6176 Kč - 18,6923 Kč 1220 Skladem
24.1 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
10,4592 Kč - 19,8725 Kč 490 Skladem
27.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
248 Skladem
33.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
1000 Skladem
19.5 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
250 Skladem
34.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
10,1961 Kč - 19,2798 Kč 1000 Skladem
23.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
500 Skladem
30.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
5,7888 Kč - 14,1199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
1000 Skladem
23.5 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
  • z/ze 2
Zátky závitové Závity UNF 11⁄16 in x 14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186220

Cenové rozmezí
85,8007 Kč - 38,6542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11⁄16 in x 14
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 3/8 in x 24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186145

Cenové rozmezí
7,5765 Kč - 3,6395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/8 in x 24
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 5/8 in x 18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186183

Cenové rozmezí
15,4748 Kč - 7,1535 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8 in x 18
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 7/8 in x 14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186206

Cenové rozmezí
18,6923 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8 in x 14
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 11⁄16 in x 14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186312

Cenové rozmezí
7,5458 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11⁄16 in x 14
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 1/2 in x 20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186169

Cenové rozmezí
8,8865 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
4020 Skladem
Parametry
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2 in x 20
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 1- 5/16 in x 12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186237

Cenové rozmezí
27,1191 Kč - 12,4804 Kč

Skladové zásoby
728 Skladem
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1- 5/16 in x 12
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 9⁄16 in x 18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186176

Cenové rozmezí
17,1601 Kč - 7,9065 Kč

Skladové zásoby
4950 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9⁄16 in x 18
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 11/16 in x 12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186213

Cenové rozmezí
20,8372 Kč - 9,6077 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 in x 12
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 7⁄16 in x 20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186152

Cenové rozmezí
19,8414 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7⁄16 in x 20
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 3/4 in x 16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186190

Cenové rozmezí
18,6923 Kč - 8,6176 Kč

Skladové zásoby
1220 Skladem
Parametry
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4 in x 16
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 13/16 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145838

Cenové rozmezí
19,8725 Kč - 10,4592 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 1 in x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145876


Skladové zásoby
248 Skladem
Parametry
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1 in x 12
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 9/16 x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145753


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16 x 18
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 3/4 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145807


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 1-1/16 x 12 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145913


Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1-1/16 x 12
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 11/16 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145784

Cenové rozmezí
19,2798 Kč - 10,1961 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145852


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8 x 14
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 9/16 x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145746

Cenové rozmezí
14,1199 Kč - 5,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16 x 18
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 11/16 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145791


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)