Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem UNF

Skladem

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 23
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Barva Materiál H L Kompatibilní velikosti závitu Typ Koupit
4,2082 Kč - 9,1531 Kč 4020 Skladem
17.2 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
3,5763 Kč - 7,7722 Kč 7600 Skladem
13.9 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
8,8762 Kč - 19,253 Kč 720 Skladem
28.0 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
7,3681 Kč - 15,939 Kč 360 Skladem
20.8 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
8,8762 Kč - 19,253 Kč 1220 Skladem
24.1 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
39,8138 Kč - 88,3747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
9,8098 Kč - 20,4366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
12,8548 Kč - 27,9327 Kč 728 Skladem
40.9 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
3,7487 Kč - 7,8038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.3 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
8,1437 Kč - 17,6749 Kč 4050 Skladem
20.4 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
9,896 Kč - 21,4623 Kč 66 Skladem
21.7 mm
červená
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
7,5015 Kč - 11,5523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
10,502 Kč - 19,8582 Kč 1000 Skladem
23.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
500 Skladem
30.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
8,0373 Kč - 8,841 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
5,9624 Kč - 14,5435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
10,773 Kč - 20,4687 Kč 490 Skladem
27.0 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
1000 Skladem
23.5 mm
žlutá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
  • z/ze 2
Zátky závitové Závity UNF 1/2 in x 20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186169

Cenové rozmezí
9,1531 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
4020 Skladem
Parametry
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2 in x 20
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 11⁄16 in x 14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186312

Cenové rozmezí
7,7722 Kč - 3,5763 Kč

Skladové zásoby
7600 Skladem
Parametry
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11⁄16 in x 14
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 7/8 in x 14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186206

Cenové rozmezí
19,253 Kč - 8,8762 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8 in x 14
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 5/8 in x 18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186183

Cenové rozmezí
15,939 Kč - 7,3681 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8 in x 18
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 3/4 in x 16 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186190

Cenové rozmezí
19,253 Kč - 8,8762 Kč

Skladové zásoby
1220 Skladem
Parametry
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4 in x 16
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 11⁄16 in x 14 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186220

Cenové rozmezí
88,3747 Kč - 39,8138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11⁄16 in x 14
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 7⁄16 in x 20 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186152

Cenové rozmezí
20,4366 Kč - 9,8098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7⁄16 in x 20
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 1- 5/16 in x 12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186237

Cenové rozmezí
27,9327 Kč - 12,8548 Kč

Skladové zásoby
728 Skladem
Parametry
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1- 5/16 in x 12
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 3/8 in x 24 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186145

Cenové rozmezí
7,8038 Kč - 3,7487 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/8 in x 24
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 9⁄16 in x 18 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186176

Cenové rozmezí
17,6749 Kč - 8,1437 Kč

Skladové zásoby
4050 Skladem
Parametry
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9⁄16 in x 18
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF 11/16 in x 12 polyethylen nízkohustotní (LDPE) červená

10186213

Cenové rozmezí
21,4623 Kč - 9,896 Kč

Skladové zásoby
66 Skladem
Parametry
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 in x 12
  • Materiál
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 1/2 in x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145739

Cenové rozmezí
11,5523 Kč - 7,5015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    1/2 in x 20
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 11/16 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145784

Cenové rozmezí
19,8582 Kč - 10,502 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 7/8 x 14 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145852


Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/8 x 14
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 5/8 x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145760


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    5/8 x 18
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 7/16 x 20 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145722

Cenové rozmezí
8,841 Kč - 8,0373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    7/16 x 20
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 9/16 x 18 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145746

Cenové rozmezí
14,5435 Kč - 5,9624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    9/16 x 18
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 3/4 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145807


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    3/4 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 13/16 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145838

Cenové rozmezí
20,4687 Kč - 10,773 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    13/16 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Zátky závitové Závity UNF, Závity JIC 11/16 x 16 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10145791


Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatibilní velikosti závitu
    11/16 x 16
  • Materiál
    polyethylen vysokohustotní (HDPE)