Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1077, SRF0029
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | H | L | Kompatibilní velikosti závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,502 Kč - 19,8582 Kč | 1000 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 10,773 Kč - 20,4687 Kč | 490 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 7,5015 Kč - 11,5523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.709 in
18.0 mm
|
žlutá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4