Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiál: polyethylen vysokohustotní (HDPE), PEEK Barva: červená, hnědá Produktová řada: SR5759, SRK0083
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | Materiál | H | L | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,7333 Kč - 183,7298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1/8
|
hnědá
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 268,0686 Kč - 283,5375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3/8
|
hnědá
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 236,6284 Kč - 250,2444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
1/4
|
hnědá
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 3,9192 Kč - 5,4869 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4 in NPT
|
červená
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,3399 Kč - 5,7667 Kč | 7600 Skladem |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in NPT
|
červená
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 4,5519 Kč - 5,0577 Kč | 1300 Skladem |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in NPT
|
červená
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3,1167 Kč - 6,2493 Kč | 1420 Skladem |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2 in NPT
|
červená
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2,4881 Kč - 3,4833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8 in NPT
|
červená
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm