Menu Vyhledávání

Zátky ochranné – se závitem a těsněním

Skladem

Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.

Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.

Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.

  • Poskytují spolehlivé utěsnění a zabraňují průniku nečistot.
  • Mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyamid 6, PA; TPE Barva: červená, žlutá, bílá Produktová řada: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 47
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikosti závitu Barva Materiál H Norma závitu Typ Koupit
4,4637 Kč - 6,9436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
1/2-14
červená
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
palcové
2
4,443 Kč - 6,9114 Kč 8550 Skladem
22.0 mm
3/8-19
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
palcové
1
4,1467 Kč - 6,4504 Kč 14495 Skladem
19.0 mm
1/4-19
žlutá
polyamid 6
17.5 mm
palcové
1
5,6859 Kč - 8,8447 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.3 mm
5/8-14
červená
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.4 mm
palcové
2
7,6157 Kč - 11,8466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.8 mm
#1-11
červená
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
palcové
2
4,018 Kč - 6,2503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9 mm
3/8-19
červená
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.0 mm
palcové
2
7,2527 Kč - 11,282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
7/8"
červená
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.1 mm
Závity plynotěsné (G)
2
  • z/ze 3
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/2" LDPE-PIR + NEOPRENE červená

20597559

Cenové rozmezí
6,9436 Kč - 4,4637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Velikosti závitu
    1/2-14
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/8" polyamid 6 žlutá

20597481

Cenové rozmezí
6,9114 Kč - 4,443 Kč

Skladové zásoby
8550 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1/4" polyamid 6 žlutá

20597474

Cenové rozmezí
6,4504 Kč - 4,1467 Kč

Skladové zásoby
14495 Skladem
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 5/8" LDPE-PIR + NEOPRENE červená

20597566

Cenové rozmezí
8,8447 Kč - 5,6859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Velikosti závitu
    5/8-14
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 1" LDPE-PIR + NEOPRENE červená

20597597

Cenové rozmezí
11,8466 Kč - 7,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Velikosti závitu
    #1-11
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 3/8" LDPE-PIR + NEOPRENE červená

20597542

Cenové rozmezí
6,2503 Kč - 4,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.5 mm
  • SW1
    22.5 mm
  • Velikosti závitu
    3/8-19
Zátky ochranné - se závitem a těsněním Závity plynotěsné (G) 7/8" LDPE-PIR + NEOPRENE červená

20597580

Cenové rozmezí
11,282 Kč - 7,2527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    18.1 mm
  • h
    13.5 mm
  • SW1
    37.0 mm
  • Velikosti závitu
    7/8"