Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované

Skladem

Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.

Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.

Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.

  • K dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách.
  • Určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek.
  • Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: modrá, červená, černá Produktová řada: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 D H Typ d2 Koupit
2,8865 Kč - 6,6495 Kč 900 Skladem
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
1,7849 Kč - 3,7385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
1,3331 Kč - 2,7655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
2,496 Kč - 5,1863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
1,3247 Kč - 2,7502 Kč 45000 Skladem
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
1,6872 Kč - 3,5316 Kč 10000 Skladem
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
1,6935 Kč - 2,6343 Kč 3590 Skladem
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
1,2885 Kč - 2,0044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6
11.8 mm
1,301 Kč - 2,0238 Kč 970 Skladem
9.8 mm
14.6 mm
16.3 mm
6
17.7 mm
1,5744 Kč - 2,449 Kč 360 Skladem
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6
17.6 mm
1,0424 Kč - 1,6215 Kč 310 Skladem
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6
11.7 mm
12,3615 Kč - 19,2291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
9,3035 Kč - 14,4721 Kč 5100 Skladem
35.9 mm
59.2 mm
31.9 mm
5
61.0 mm
5,2052 Kč - 8,0971 Kč 23 Skladem
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
7,4171 Kč - 11,5378 Kč 300 Skladem
29.0 mm
53.5 mm
31.5 mm
5
54.7 mm
14,3125 Kč - 22,2639 Kč 44 Skladem
60.3 mm
84.0 mm
31.5 mm
5
88.4 mm
16,4597 Kč - 25,6041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
3,6978 Kč - 5,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9 mm
37.4 mm
30.7 mm
5
38.0 mm
8,0149 Kč - 12,4676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.3 mm
48.7 mm
31.6 mm
5
54.7 mm
3,7216 Kč - 5,7892 Kč 900 Skladem
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
  • z/ze 5
Zátky do sloupků dopravního značení 1-1/8" modrá LDPE - PIR

10074534

Cenové rozmezí
6,6495 Kč - 2,8865 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky do sloupků dopravního značení 3/4" modrá LDPE - PIR

10074510

Cenové rozmezí
3,7385 Kč - 1,7849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky do sloupků dopravního značení 3/8" modrá LDPE - PIR

10074480

Cenové rozmezí
2,7655 Kč - 1,3331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky do sloupků dopravního značení 7/8" modrá LDPE - PIR

10074527

Cenové rozmezí
5,1863 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky do sloupků dopravního značení 1/2" modrá LDPE - PIR

10074497

Cenové rozmezí
2,7502 Kč - 1,3247 Kč

Skladové zásoby
45000 Skladem
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky do sloupků dopravního značení 5/8" modrá LDPE - PIR

10074503

Cenové rozmezí
3,5316 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    LDPE - PIR
Zátky potrubí - žebrované 17.5 mm 16.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272701

Cenové rozmezí
2,6343 Kč - 1,6935 Kč

Skladové zásoby
3590 Skladem
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zátky potrubí - žebrované 11.6 mm 11.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272671

Cenové rozmezí
2,0044 Kč - 1,2885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Zátky potrubí - žebrované 14.6 mm 16.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272688

Cenové rozmezí
2,0238 Kč - 1,301 Kč

Skladové zásoby
970 Skladem
Parametry
  • D
    14.6 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zátky potrubí - žebrované 15.4 mm 16.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272695

Cenové rozmezí
2,449 Kč - 1,5744 Kč

Skladové zásoby
360 Skladem
Parametry
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Typ
    6
Zátky potrubí - žebrované 9.9 mm 11.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272664

Cenové rozmezí
1,6215 Kč - 1,0424 Kč

Skladové zásoby
310 Skladem
Parametry
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Typ
    6
Zátky potrubí - žebrované 75.2 mm 31.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272893

Cenové rozmezí
19,2291 Kč - 12,3615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Zátky potrubí - žebrované 59.2 mm 31.9 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272862

Cenové rozmezí
14,4721 Kč - 9,3035 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • D
    59.2 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    55.4 mm
Zátky potrubí - žebrované 39.5 mm 30.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272817

Cenové rozmezí
8,0971 Kč - 5,2052 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm
Zátky potrubí - žebrované 53.5 mm 31.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272855

Cenové rozmezí
11,5378 Kč - 7,4171 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • D
    53.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    45.1 mm
Zátky potrubí - žebrované 84.0 mm 31.5 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272909

Cenové rozmezí
22,2639 Kč - 14,3125 Kč

Skladové zásoby
44 Skladem
Parametry
  • D
    84.0 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    79.0 mm
Zátky potrubí - žebrované 113.9 mm 34.3 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272923

Cenové rozmezí
25,6041 Kč - 16,4597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Zátky potrubí - žebrované 37.4 mm 30.7 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272800

Cenové rozmezí
5,7521 Kč - 3,6978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.4 mm
  • d1
    17.9 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    31.7 mm
Zátky potrubí - žebrované 48.7 mm 31.6 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272848

Cenové rozmezí
12,4676 Kč - 8,0149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    48.7 mm
  • d1
    29.3 mm
  • d2
    54.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Zátky potrubí - žebrované 34.6 mm 31.2 mm červená polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10272794

Cenové rozmezí
5,7892 Kč - 3,7216 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm