Menu Vyhledávání

Zátky na potrubí - žebrované PCR

Skladem

Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 46
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Jmenovitý průměr potrubí D H Průměr trubky Koupit
2,1472 Kč - 3,3401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/2"
31.4 mm
1,9521 Kč - 3,0366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.4 mm
8,7182 Kč - 13,5616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
12,3615 Kč - 19,2291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
12,1664 Kč - 18,9256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
4,2309 Kč - 6,5814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.8 mm
12,3298 Kč - 13,6997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
2,0814 Kč - 3,2377 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.4 mm
3,5787 Kč - 5,5668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
17,3978 Kč - 19,3309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5 1/2"
35.0 mm
20,4831 Kč - 22,759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
1,6935 Kč - 2,6343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
2,1914 Kč - 3,4089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3/4"
31.4 mm
3,6978 Kč - 5,7521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.8 mm
1,5744 Kč - 2,449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
16,4597 Kč - 25,6041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
38,7566 Kč - 43,0629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
2,2152 Kč - 3,446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.4 mm
9,3035 Kč - 14,4721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
1,0424 Kč - 1,6215 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
  • z/ze 3
Zátky potrubí - žebrované 21.3 mm LDPE - PCR zelená

20749347

Cenové rozmezí
3,3401 Kč - 2,1472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 20.0 mm LDPE - PCR zelená

20749330

Cenové rozmezí
3,0366 Kč - 1,9521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 63.5 mm LDPE - PCR zelená

20749491

Cenové rozmezí
13,5616 Kč - 8,7182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    63.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR zelená

20749514

Cenové rozmezí
19,2291 Kč - 12,3615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 73.0 mm LDPE - PCR zelená

20749507

Cenové rozmezí
18,9256 Kč - 12,1664 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    73.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR zelená

20749583

Cenové rozmezí
6,5814 Kč - 4,2309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    30.8 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 110.0 mm LDPE - PCR zelená

20749637

Cenové rozmezí
13,6997 Kč - 12,3298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    35.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR zelená

20749361

Cenové rozmezí
3,2377 Kč - 2,0814 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 33.7 mm LDPE - PCR zelená

20749408

Cenové rozmezí
5,5668 Kč - 3,5787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Průměr trubky
    33.7 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    1"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 152.4 mm LDPE - PCR zelená

20749675

Cenové rozmezí
19,3309 Kč - 17,3978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    35.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    5 1/2"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 193.7 mm LDPE - PCR zelená

20749705

Cenové rozmezí
22,759 Kč - 20,4831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    40.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 18.0 mm LDPE - PCR zelená

20749323

Cenové rozmezí
2,6343 Kč - 1,6935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Průměr trubky
    18.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
Zátky potrubí - žebrované 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR zelená

20749378

Cenové rozmezí
3,4089 Kč - 2,1914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    3/4"
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Zátky potrubí - žebrované 38.0 mm LDPE - PCR zelená

20749422

Cenové rozmezí
5,7521 Kč - 3,6978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    30.8 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 16.0 mm LDPE - PCR zelená

20749545

Cenové rozmezí
2,449 Kč - 1,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    20.0 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 114.3 mm LDPE - PCR zelená

20749552

Cenové rozmezí
25,6041 Kč - 16,4597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Průměr trubky
    114.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    4"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 273.0 mm LDPE - PCR zelená

20749736

Cenové rozmezí
43,0629 Kč - 38,7566 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Průměr trubky
    273.0 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    10"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR zelená

20749385

Cenové rozmezí
3,446 Kč - 2,2152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    31.4 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000
Zátky potrubí - žebrované 60.3 mm LDPE - PCR zelená

20749484

Cenové rozmezí
14,4721 Kč - 9,3035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Průměr trubky
    60.3 mm
  • Jmenovitý průměr potrubí
    2"
  • Barva
    zelená
Zátky potrubí - žebrované 10.0 mm LDPE - PCR zelená

20749293

Cenové rozmezí
1,6215 Kč - 1,0424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • H
    11.5 mm
  • Barva
    zelená
  • Materiál
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Celní nomenklatura
    3923509000