Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | D | H | Průměr trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9521 Kč - 3,0366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 2,1472 Kč - 3,3401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,5787 Kč - 5,5668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 8,7182 Kč - 13,5616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,0814 Kč - 3,2377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,0424 Kč - 1,6215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,301 Kč - 2,0238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3945 Kč - 3,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,6935 Kč - 2,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,7248 Kč - 8,9052 Kč | 1000 Skladem |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 7,872 Kč - 12,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 12,3615 Kč - 19,2291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 12,1664 Kč - 18,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 4,2309 Kč - 6,5814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 12,3298 Kč - 13,6997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 17,3978 Kč - 19,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 20,4831 Kč - 22,759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 19,9976 Kč - 22,2196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 65,2016 Kč - 72,4463 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 1,2885 Kč - 2,0044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.787 in
20.0 mm