Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Jmenovitý průměr potrubí | D | H | Průměr trubky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7566 Kč - 43,0629 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 2,1914 Kč - 3,4089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 2,2152 Kč - 3,446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 3,6978 Kč - 5,7521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 9,3035 Kč - 14,4721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,5744 Kč - 2,449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 16,4597 Kč - 25,6041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 20,4831 Kč - 22,759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,0424 Kč - 1,6215 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,301 Kč - 2,0238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3945 Kč - 3,7247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,6935 Kč - 2,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,1353 Kč - 21,9883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 13,0444 Kč - 14,4938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 12,3615 Kč - 19,2291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 12,1664 Kč - 18,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 4,2309 Kč - 6,5814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 12,3298 Kč - 13,6997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 17,3978 Kč - 19,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,2885 Kč - 2,0044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.787 in
20.0 mm