Menu Vyhledávání

Zátky potrubí - žebrované 219.1 mm LDPE - PCR zelená

Nové objednací číslo:

20749729

Staré objednací číslo:

20749729

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
40 - 199 35,8916 Kč
200 + 32,3025 Kč
Standardní balení: 40

Objednávejte násobky 40

Cena celkem:

1 435,66 Kč

40 x 35,8916 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 218.0 mm
H 40.0 mm
Průměr trubky 219.1 mm
Jmenovitý průměr potrubí 8"
Barva zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás