Rychlonasazovací zátky na konektory vyhovují konektorům pro palivové systémy normy SAE J2044 - 12. Zátky nabízejí ochranu proti vniku kontaminantů nebo proti případnému úniku provozních kapalin.
Jejich kruhový úchyt umožňuje jednoduchou demontáž a rychlou demontáž a při nasazení kryje stěnu spojky.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: žlutá Produktová řada: SRF0009
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | h | Velikost závitu | D | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2501 Kč - 1,9446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5/16 in
|
1.26 in
32.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,3749 Kč - 3,6944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.465 in
11.8 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
12 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,5002 Kč - 3,8892 Kč | 2500 Skladem |
0.622 in
15.8 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
5/8 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,5002 Kč - 3,8892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.705 in
17.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
18 in
|
1.457 in
37.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 1,2501 Kč - 1,9446 Kč | 4000 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
10 in
|
1.339 in
34.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,5002 Kč - 3,8892 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
1/2 in
|
1.378 in
35.0 mm
|
SAE J2044
|
||
| 2,6249 Kč - 4,0833 Kč | 20250 Skladem |
0.941 in
23.90 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
24 in
|
1.811 in
46.0 mm
|
SAE J2044