Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0405 Kč - 4,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 in
8.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,8229 Kč - 1,8229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
modrá
|
silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 8,149 Kč - 8,149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.52 in
13.2 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 5,2489 Kč - 5,2489 Kč | 500 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3