Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7649 Kč - 8,1581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 5,3573 Kč - 5,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 10240595 | 17,2492 Kč - 17,9938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
bílá
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
|
| 14,8655 Kč - 16,6896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 4,8403 Kč - 5,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
růžová
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 32,2233 Kč - 33,5884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 6,5638 Kč - 7,8134 Kč | 230 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 28,666 Kč - 29,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
modrá
|
silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 11,835 Kč - 27,4593 Kč | 1150 Skladem |
|
zelená
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 2,8914 Kč - 3,0113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
žlutá
|
silikon
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 10,2981 Kč - 20,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 80,6619 Kč - 93,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 51,7063 Kč - 64,5611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.795 in
20.2 mm
|
černá
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 24,0865 Kč - 27,591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.429 in
10.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 7,1561 Kč - 7,4457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.264 in
6.7 mm
|
červená
|
silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 25,9681 Kč - 72,199 Kč | 212 Skladem |
|
červená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 11,9786 Kč - 14,1043 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 5,2281 Kč - 5,2281 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 25,9981 Kč - 26,5223 Kč | 30 Skladem |
0.244 in
6.2 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 24,3632 Kč - 24,8624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3