Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | Materiál | h1 | D | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3573 Kč - 5,3573 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 10240595 | 17,2492 Kč - 17,9938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
bílá
|
silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
|
| 14,8655 Kč - 16,6896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.327 in
8.3 mm
|
přírodní
|
silikon
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 80,6619 Kč - 93,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.732 in
18.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 10,2981 Kč - 20,6733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
modrá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 5,2281 Kč - 5,2281 Kč | 500 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
šedá
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 11,9786 Kč - 14,1043 Kč | 200 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
zelená
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 1,2202 Kč - 1,2202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
červená
|
silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 2,8296 Kč - 2,8296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
žlutá
|
silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
1
|
||
| 6,3396 Kč - 6,3396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.445 in
11.3 mm
|
nachová
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 9,904 Kč - 9,904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.579 in
14.7 mm
|
červená
|
silikon
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 3,5507 Kč - 3,5507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
oranžová
|
silikon
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 1,3304 Kč - 1,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.169 in
4.3 mm
|
čirý
|
silikon
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 7,2647 Kč - 7,2647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
bílá
|
silikon
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 4,0405 Kč - 4,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 in
8.9 mm
|
růžová
|
silikon
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 1,7413 Kč - 1,7413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
bílá
|
silikon
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 1,959 Kč - 1,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.228 in
5.8 mm
|
šedá
|
silikon
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 1,8229 Kč - 1,8229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
modrá
|
silikon
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 5,7546 Kč - 5,7546 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.421 in
10.7 mm
|
zelená
|
silikon
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 8,7884 Kč - 8,7884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.547 in
13.9 mm
|
červená
|
silikon
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi