Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – válcové, vytahovací

Skladem

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Používají se k maskování závitových i hladkých otvorů.Úchyt usnadňuje montáž i demontáž, umožňuje hladké nasazení a pevné uchycení.Používá se při práškovém nástřiku, těsnění, montáži automobilů a výrobě elektroniky. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž silikonová Barva: černá, čirý, přírodní, červená, šedá, bílá, nachová, zelená, růžová, oranžová, žlutá, modrá Produktová řada: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 124
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva Materiál h1 D Typ Koupit
5,587 Kč - 5,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.7 mm
zelená
silikon
31.2 mm
13.7 mm
1
25,2409 Kč - 25,7499 Kč 30 Skladem
6.2 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
37,2131 Kč - 37,9523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
pryž EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
5,096 Kč - 5,096 Kč 500 Skladem
3.3 mm
černá
pryž EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • z/ze 7
Zátky maskovací - vytahovací 13.7 mm 31.2 mm zelená silikon

10350645

Cenové rozmezí
5,587 Kč - 5,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    10.7 mm
  • h1
    31.2 mm
  • D
    13.7 mm
  • Typ
    1
  • Materiál
    silikon
Zátky vytahovací 11.99 mm 25.40 mm pryž EPDM černá

10606766

Cenové rozmezí
25,7499 Kč - 25,2409 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky vytahovací 17.96 mm 31.75 mm pryž EPDM černá

10606858

Cenové rozmezí
37,9523 Kč - 37,2131 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - vytahovací 6.53 mm 25.40 mm černá pryž EPDM

10605554

Cenové rozmezí
5,096 Kč - 5,096 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Typ
    3
  • Materiál
    pryž EPDM