High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Barva | Materiál | d2 | d1 | h1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5778 Kč - 6,7909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
červená
|
silikon
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,5818 Kč - 6,5818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 11,058 Kč - 13,317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
žlutá
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
2
|
||
| 2,6216 Kč - 2,6216 Kč | 409 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 17,0542 Kč - 34,167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 6,2192 Kč - 7,544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 3,3467 Kč - 3,3467 Kč | 230 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 9,0639 Kč - 11,058 Kč | 200 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 14,3071 Kč - 17,1796 Kč | 1900 Skladem |
|
nachová
|
silikon
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 10242643 | 4,002 Kč - 4,002 Kč | 3700 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
|
| 2,51 Kč - 3,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 10288481 | 4,4761 Kč - 8,9631 Kč | 400 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
|
| 1,0974 Kč - 1,0974 Kč | 586 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,4642 Kč - 1,7151 Kč | 36908 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 10288443 | 1,3735 Kč - 1,6314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
|
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 12,564 Kč - 12,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 2,8168 Kč - 2,8168 Kč | 70 Skladem |
|
přírodní
|
silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 10288450 | 1,8127 Kč - 2,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
|
| 0,9845 Kč - 0,9845 Kč | 790 Skladem |
|
černá
|
pryž EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
1