Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
1,8964 Kč - 3,9683 Kč 13000 Skladem
15.0 mm
černá
3.2 mm
PVC
1.5 mm
1
19,4944 Kč - 24,0403 Kč 500 Skladem
25.0 mm
přírodní
12.0 mm
silikon
10.0 mm
41,5268 Kč - 41,5268 Kč 1440 Skladem
25.4 mm
přírodní
20.0 mm
silikon
18.0 mm
10248836 59,0133 Kč - 59,0133 Kč 300 Skladem
25.4 mm
přírodní
28.0 mm
silikon
26.0 mm
6,5957 Kč - 13,5595 Kč 268 Skladem
25.0 mm
černá
12.0 mm
TPE/TPV
10.0 mm
1
3,4443 Kč - 7,1858 Kč 55800 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
PVC
6.0 mm
2
19,6618 Kč - 19,6618 Kč 2500 Skladem
25.4 mm
oranžová
10.0 mm
silikon
8.0 mm
7,028 Kč - 14,6321 Kč 300 Skladem
25.0 mm
černá
16.0 mm
PVC
14.0 mm
2
50,2561 Kč - 50,2561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
24.0 mm
silikon
22.0 mm
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 15.0 mm PVC černá

10071182

Cenové rozmezí
3,9683 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    1.5 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10377437

Cenové rozmezí
24,0403 Kč - 19,4944 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248799

Cenové rozmezí
41,5268 Kč - 41,5268 Kč

Skladové zásoby
1440 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248836

Cenové rozmezí
59,0133 Kč - 59,0133 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092323

Cenové rozmezí
13,5595 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
268 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10077931

Cenové rozmezí
7,1858 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
55800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm silikon oranžová

10288382

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 19,6618 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    oranžová
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078273

Cenové rozmezí
14,6321 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 24.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10288429

Cenové rozmezí
50,2561 Kč - 50,2561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní