Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3785 Kč - 5,1734 Kč | 1000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10248904 | 8,5898 Kč - 10,0122 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
| 2,3287 Kč - 2,775 Kč | 3800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,3567 Kč - 10,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.886 in
22.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 21,6977 Kč - 25,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 21,2235 Kč - 25,5045 Kč | 14 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 50,8138 Kč - 50,8138 Kč | 600 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
||
| 3,3327 Kč - 6,6725 Kč | 38500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 66,0134 Kč - 66,0134 Kč | 1000 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
||
| 25,3093 Kč - 29,6461 Kč | 136 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.094 in
27.8 mm
|
silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 70,6151 Kč - 70,6151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
2 in
50.8 mm
|
silikon
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 16,6915 Kč - 19,4944 Kč | 800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.024 in
26.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 8,771 Kč - 18,156 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 14,8928 Kč - 18,1139 Kč | 4650 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 28,405 Kč - 28,405 Kč | 800 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.551 in
14.0 mm
|
silikon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 31,5146 Kč - 37,8036 Kč | 40 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.094 in
27.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 75,3004 Kč - 90,0259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
2 in
50.8 mm
|
pryž EPDM
|
1.776 in
45.1 mm
|
1
|
||
| 10,9185 Kč - 10,9185 Kč | 5300 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.236 in
6.0 mm
|
silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 19,4944 Kč - 24,0403 Kč | 500 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
přírodní
|
0.472 in
12.0 mm
|
silikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi