Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
12,1686 Kč - 12,4497 Kč 50 Skladem
19.5 mm
zelená
18.0 mm
silikon
10.0 mm
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 17800 Skladem
25.4 mm
černá
8.0 mm
pryž EPDM
6.0 mm
2,3287 Kč - 2,775 Kč 3800 Skladem
25.4 mm
černá
6.0 mm
pryž EPDM
4.0 mm
6,0658 Kč - 6,0658 Kč 1700 Skladem
25.4 mm
černá
14.0 mm
pryž EPDM
12.0 mm
9,3567 Kč - 10,8488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
22.5 mm
pryž EPDM
20.0 mm
1
21,6977 Kč - 25,7694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
28.6 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
21,2235 Kč - 25,5045 Kč 14 Skladem
25.4 mm
černá
22.0 mm
pryž EPDM
16.3 mm
1
77,8942 Kč - 77,8942 Kč 3 Skladem
25.4 mm
černá
45.1 mm
pryž EPDM
39.3 mm
1
15,9526 Kč - 19,6618 Kč 6600 Skladem
25.4 mm
přírodní
10.0 mm
silikon
8.0 mm
37,1483 Kč - 37,1483 Kč 700 Skladem
25.4 mm
přírodní
18.0 mm
silikon
16.0 mm
54,6346 Kč - 54,6346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
26.0 mm
silikon
24.0 mm
5,3826 Kč - 6,4424 Kč 15 Skladem
25.4 mm
přírodní
10.5 mm
silikon
4.8 mm
1
33,941 Kč - 39,7001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
33.5 mm
silikon
27.8 mm
1
3,3327 Kč - 6,6725 Kč 38500 Skladem
15.0 mm
černá
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
5,4941 Kč - 11,4146 Kč 7805 Skladem
25.0 mm
černá
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
10,8488 Kč - 10,8488 Kč 38 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
5,4802 Kč - 11,4146 Kč 10687 Skladem
25.0 mm
černá
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
15,2971 Kč - 15,2971 Kč 11700 Skladem
25.4 mm
žlutá
8.0 mm
silikon
6.0 mm
37,455 Kč - 45,8915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
modrá
22.0 mm
silikon
20.0 mm
14,8928 Kč - 18,1139 Kč 4650 Skladem
19.5 mm
červená
16.0 mm
silikon
8.0 mm
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 19.5 mm silikon zelená

10240816

Cenové rozmezí
12,4497 Kč - 12,1686 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    zelená
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248874

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
17800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248867

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,3287 Kč

Skladové zásoby
3800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10377475

Cenové rozmezí
6,0658 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 22.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377482

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377512

Cenové rozmezí
25,7694 Kč - 21,6977 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386767

Cenové rozmezí
25,5045 Kč - 21,2235 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 39.3 mm 45.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386804

Cenové rozmezí
77,8942 Kč - 77,8942 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    39.3 mm
  • D
    45.1 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10377420

Cenové rozmezí
19,6618 Kč - 15,9526 Kč

Skladové zásoby
6600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248782

Cenové rozmezí
37,1483 Kč - 37,1483 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 24.0 mm 26.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248829

Cenové rozmezí
54,6346 Kč - 54,6346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386668

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386705

Cenové rozmezí
39,7001 Kč - 33,941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 15.0 mm PVC černá

10070710

Cenové rozmezí
6,6725 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
38500 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092316

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
7805 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092354

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078174

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
10687 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm silikon žlutá

10288375

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
11700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - bez příruby 20.0 mm 22.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10288412

Cenové rozmezí
45,8915 Kč - 37,455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    modrá
Zátky maskovací - bez příruby 19.5 mm silikon červená

10240830

Cenové rozmezí
18,1139 Kč - 14,8928 Kč

Skladové zásoby
4650 Skladem
Parametry
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    červená