Menu Vyhledávání

Zátky maskovací – bez příruby

Skladem

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost FH Barva D Materiál d1 Typ Koupit
66,0134 Kč - 66,0134 Kč 1000 Skladem
25.4 mm
přírodní
31.8 mm
silikon
28.6 mm
25,3093 Kč - 29,6461 Kč 136 Skladem
25.4 mm
přírodní
27.8 mm
silikon
22.0 mm
1
70,6151 Kč - 70,6151 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
50.8 mm
silikon
45.1 mm
1
4,7411 Kč - 9,8057 Kč 156748 Skladem
25.0 mm
černá
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
33,941 Kč - 39,7001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
přírodní
33.5 mm
silikon
27.8 mm
1
3,3327 Kč - 6,6725 Kč 38500 Skladem
15.0 mm
černá
3.0 mm
PVC
3.0 mm
1
5,4941 Kč - 11,4146 Kč 7805 Skladem
25.0 mm
černá
10.0 mm
TPE/TPV
8.0 mm
1
8,771 Kč - 18,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
10,8488 Kč - 10,8488 Kč 38 Skladem
25.0 mm
černá
18.0 mm
TPE/TPV
16.0 mm
1
4,6435 Kč - 4,6435 Kč 26900 Skladem
25.4 mm
černá
10.0 mm
pryž EPDM
8.0 mm
10248898 6,9861 Kč - 8,1993 Kč 1600 Skladem
25.4 mm
černá
18.0 mm
pryž EPDM
16.0 mm
16,6915 Kč - 19,4944 Kč 800 Skladem
25.4 mm
černá
26.0 mm
pryž EPDM
24.0 mm
8,2273 Kč - 8,2273 Kč 1000 Skladem
25.4 mm
černá
10.5 mm
pryž EPDM
4.8 mm
1
42,238 Kč - 50,6465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
černá
33.5 mm
pryž EPDM
27.8 mm
1
13,5401 Kč - 13,5401 Kč 1200 Skladem
25.4 mm
černá
24.0 mm
pryž EPDM
22.5 mm
27,2057 Kč - 32,5186 Kč 64 Skladem
25.4 mm
černá
22.0 mm
pryž EPDM
16.3 mm
1
5,4802 Kč - 11,4146 Kč 10687 Skladem
25.0 mm
černá
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2
15,2971 Kč - 15,2971 Kč 1700 Skladem
25.4 mm
žlutá
8.0 mm
silikon
6.0 mm
3,9324 Kč - 3,9324 Kč 17800 Skladem
25.4 mm
černá
8.0 mm
pryž EPDM
6.0 mm
10248881 6,3168 Kč - 6,3168 Kč 1100 Skladem
25.4 mm
černá
16.0 mm
pryž EPDM
14.0 mm
  • z/ze 4
Zátky maskovací - bez příruby 28.6 mm 31.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248850

Cenové rozmezí
66,0134 Kč - 66,0134 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    28.6 mm
  • D
    31.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386699

Cenové rozmezí
29,6461 Kč - 25,3093 Kč

Skladové zásoby
136 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 45.1 mm 50.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386736

Cenové rozmezí
70,6151 Kč - 70,6151 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    45.1 mm
  • D
    50.8 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092293

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
156748 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10386705

Cenové rozmezí
39,7001 Kč - 33,941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - bez příruby 15.0 mm PVC černá

10070710

Cenové rozmezí
6,6725 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
38500 Skladem
Parametry
  • FH
    15.0 mm
  • d1
    3.0 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 8.0 mm 10.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092316

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4941 Kč

Skladové zásoby
7805 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 14.0 mm 16.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092347

Cenové rozmezí
18,156 Kč - 8,771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.0 mm 18.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

10092354

Cenové rozmezí
10,8488 Kč - 10,8488 Kč

Skladové zásoby
38 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    TPE/TPV
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10377451

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 4,6435 Kč

Skladové zásoby
26900 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248898

Cenové rozmezí
8,1993 Kč - 6,9861 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10377499

Cenové rozmezí
19,4944 Kč - 16,6915 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    24.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 4.8 mm 10.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386743

Cenové rozmezí
8,2273 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.8 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 27.8 mm 33.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10386781

Cenové rozmezí
50,6465 Kč - 42,238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    27.8 mm
  • D
    33.5 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248911

Cenové rozmezí
13,5401 Kč - 13,5401 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • D
    24.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377529

Cenové rozmezí
32,5186 Kč - 27,2057 Kč

Skladové zásoby
64 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.0 mm PVC černá

10078174

Cenové rozmezí
11,4146 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
10687 Skladem
Parametry
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Materiál
    PVC
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm silikon žlutá

10288375

Cenové rozmezí
15,2971 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    žlutá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248874

Cenové rozmezí
3,9324 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
17800 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - bez příruby 25.4 mm pryž EPDM černá

10248881

Cenové rozmezí
6,3168 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    14.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá