Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Materiál: pryž EPDM, silikon, TPE, PVC Barva: černá, přírodní, modrá, zelená, nachová, oranžová, žlutá, růžová, červená Produktová řada: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | FH | Barva | D | Materiál | d1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3287 Kč - 2,775 Kč | 3900 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 9,3567 Kč - 10,8488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.886 in
22.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 21,6977 Kč - 25,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.126 in
28.6 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
Load Bearing
|
||
| 21,2235 Kč - 25,5045 Kč | 14 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 77,8942 Kč - 77,8942 Kč | 3 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
1.776 in
45.1 mm
|
pryž EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
Load Bearing
|
||
| 15,9526 Kč - 19,6618 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.394 in
10.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 37,1483 Kč - 37,1483 Kč | 700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.709 in
18.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 54,6346 Kč - 54,6346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.024 in
26.0 mm
|
silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 5,3826 Kč - 6,4424 Kč | 15 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
0.413 in
10.5 mm
|
silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 33,941 Kč - 39,7001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
přírodní
|
1.319 in
33.5 mm
|
silikon
|
1.094 in
27.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 3,3327 Kč - 6,6725 Kč | 28500 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
PVC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 5,4941 Kč - 11,4146 Kč | 7805 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.315 in
8.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 10,8488 Kč - 10,8488 Kč | 38 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.63 in
16.0 mm
|
Load Bearing
|
||
| 37,455 Kč - 45,8915 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
modrá
|
0.866 in
22.0 mm
|
silikon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 14,8928 Kč - 18,1139 Kč | 6150 Skladem |
0.768 in
19.5 mm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4,3785 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.472 in
12.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10248904 | 8,5898 Kč - 10,0122 Kč | 1700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
černá
|
0.787 in
20.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
| 5,4802 Kč - 11,4146 Kč | 13687 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
0.551 in
14.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 15,2971 Kč - 15,2971 Kč | 10200 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
žlutá
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.236 in
6.0 mm