Menu Vyhledávání

Zátky maskovací - bez příruby 12.0 mm 14.0 mm 25.0 mm TPE/TPV černá

This masking flangeless plug is designed to mask holes without masking the surrounding surface area. The tapered design allows multiple hole diameters to be protected. It's ergonomically friendly profile design has a pull-tab for easy installation and removal. This part is made out of TPR which is acid resistant. Applications include lower temperature powder coating, e-coating, plating and anodizing.
Nové objednací číslo:

10092330

Staré objednací číslo:

18413

2610 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
400 - 3999 15,7022 Kč
4000 + 7,5261 Kč
Standardní balení: 4000

Objednávejte násobky 400

Cena celkem:

6 280,88 Kč

400 x 15,7022 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
FH 25.0 mm
d1 12.0 mm
D 14.0 mm
Materiál TPE/TPV
Barva černá
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás