Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Nové objednací číslo | Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | WT | Koupit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,6257 Kč - 20,5308 Kč | 1000 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,5877 Kč - 8,7332 Kč | 651 Skladem |
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,4583 Kč - 19,1519 Kč | 3322 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
39,5132 Kč - 72,6287 Kč | 495 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,8209 Kč - 19,918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
25,6858 Kč - 38,7635 Kč | 445 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
9,4404 Kč - 20,1478 Kč | 298 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
18,2394 Kč - 38,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
17,9605 Kč - 38,8401 Kč | 1360 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
11,3229 Kč - 24,208 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
17,2912 Kč - 37,3846 Kč | 140 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
11,0858 Kč - 23,6718 Kč | 642 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
104,4759 Kč - 183,9216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
16,5661 Kč - 35,7758 Kč | 220 Skladem |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
102,7946 Kč - 197,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
hliník
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
19,0343 Kč - 41,1384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
12,1317 Kč - 25,8934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
91,8666 Kč - 196,8821 Kč | 169 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
18,0721 Kč - 44,5857 Kč | 200 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
20,875 Kč - 45,0454 Kč | 200 Skladem |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku