Menu Vyhledávání

Zátky kulaté - se závitem

Skladem

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • K dostání jako zátky s rychlou montáží.
  • Ideální pro konce trubek a spojovacího potrubí.
  • Používají se ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.
Materiál: ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, polypropylen, polyamid, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR1430, SR1570, SR1567

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost H Velikost závitu Barva Materiál D WT Koupit
9,4404 Kč - 20,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
M10
černá
polypropylen
20.0 mm
2.0 mm
  • z/ze 4
Závitová vložka M10 2.0 mm polypropylen černá

10294079

Cenové rozmezí
20,1478 Kč - 9,4404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    20.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál
    polypropylen