Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiál: ocel, polyethylen vysokohustotní (HDPE), polyethylen nízkohustotní (LDPE), PA6, polypropylen, polyamid, hliník Barva: přírodní, černá Produktová řada: SR1430, SR1570, SR1567
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | H | Velikost závitu | Barva | Materiál | D | WT | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,1317 Kč - 25,8934 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10291665 | 16,5521 Kč - 35,7758 Kč | 380 Skladem |
|
M6
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 8,9244 Kč - 13,6361 Kč | 2675 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 36,5486 Kč - 73,237 Kč | 248 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 18,2394 Kč - 38,9167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
černá
|
polypropylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 15,1577 Kč - 37,3846 Kč | 180 Skladem |
|
M10
|
černá
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 21,5861 Kč - 46,7307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
černá
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 15,4087 Kč - 33,3244 Kč | 25260 Skladem |
|
M6
|
černá
|
ocel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 19,0343 Kč - 41,1384 Kč | 200 Skladem |
|
M8
|
černá
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,8608 Kč - 34,9331 Kč | 120 Skladem |
|
M6
|
přírodní
|
ocel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,6775 Kč - 20,684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,4667 Kč - 56,5365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,2297 Kč - 58,4517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 32,7836 Kč - 65,7295 Kč | 146 Skladem |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 35,8653 Kč - 71,858 Kč | 200 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 23,134 Kč - 50,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 123,1999 Kč - 262,7648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
přírodní
|
ocel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 102,7946 Kč - 197,6954 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
|
hliník tlakově litý
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 17,9605 Kč - 38,8401 Kč | 1420 Skladem |
|
M8
|
přírodní
|
ocel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 11,3229 Kč - 24,208 Kč | 1000 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm