Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
10,9445 Kč - 13,2568 Kč 1500 Skladem
11.1 mm
přírodní
15.9 mm
silikon
22.2 mm
2
8,0288 Kč - 8,0288 Kč 1900 Skladem
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
19.1 mm
2
7,6698 Kč - 7,6698 Kč 6000 Skladem
1.2 mm
přírodní
5.5 mm
silikon
38.1 mm
2
204,0677 Kč - 204,0677 Kč 5 Skladem
45.0 mm
přírodní
53.0 mm
silikon
25.0 mm
3
12,8978 Kč - 12,8978 Kč 14300 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
28.6 mm
2
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
přírodní
2.0 mm
silikon
19.1 mm
2
10248973 8,3448 Kč - 8,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
8.7 mm
silikon
25.4 mm
2
141,3737 Kč - 141,3737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
57.9 mm
přírodní
68.3 mm
silikon
25.4 mm
3
542,7013 Kč - 542,7013 Kč 5 Skladem
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
3
0,4639 Kč - 0,5543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
11,8206 Kč - 14,4059 Kč 500 Skladem
3.2 mm
oranžová
12.7 mm
silikon
50.8 mm
2
12,0791 Kč - 14,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
nachová
16.7 mm
silikon
25.4 mm
2
7,0665 Kč - 7,0665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
žlutá
8.7 mm
silikon
15.9 mm
2
32,0292 Kč - 32,0292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
přírodní
23.5 mm
silikon
19.1 mm
3
73,2793 Kč - 73,2793 Kč 250 Skladem
35.7 mm
přírodní
42.9 mm
silikon
25.4 mm
3
96,8201 Kč - 96,8201 Kč 50 Skladem
44.5 mm
přírodní
52.4 mm
silikon
25.4 mm
3
41,523 Kč - 49,7817 Kč 100 Skladem
26.2 mm
přírodní
31.8 mm
silikon
25.4 mm
3
2,6283 Kč - 3,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
11.9 mm
pryž EPDM
20.6 mm
1
23,6125 Kč - 23,6125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
15.9 mm
pryž EPDM
22.2 mm
1
6,6069 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm silikon přírodní

10249031

Cenové rozmezí
13,2568 Kč - 10,9445 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm silikon přírodní

10248997

Cenové rozmezí
8,0288 Kč - 8,0288 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm silikon přírodní

10248959

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 7,6698 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186107

Cenové rozmezí
204,0677 Kč - 204,0677 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm silikon přírodní

10249017

Cenové rozmezí
12,8978 Kč - 12,8978 Kč

Skladové zásoby
14300 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248935

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248973

Cenové rozmezí
8,3448 Kč - 8,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249185

Cenové rozmezí
141,3737 Kč - 141,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10249222

Cenové rozmezí
542,7013 Kč - 542,7013 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249260

Cenové rozmezí
0,5543 Kč - 0,4639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm silikon oranžová

10293249

Cenové rozmezí
14,4059 Kč - 11,8206 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm silikon nachová

10293287

Cenové rozmezí
14,5639 Kč - 12,0791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm silikon žlutá

10288627

Cenové rozmezí
7,0665 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm silikon přírodní

10249062

Cenové rozmezí
32,0292 Kč - 32,0292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249109

Cenové rozmezí
73,2793 Kč - 73,2793 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249147

Cenové rozmezí
96,8201 Kč - 96,8201 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242469

Cenové rozmezí
49,7817 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm pryž EPDM černá

10249376

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm pryž EPDM černá

10249413

Cenové rozmezí
23,6125 Kč - 23,6125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377550

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický