Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,0405 Kč - 300,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
2.5 in
63.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 455,2026 Kč - 455,2026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 204,0677 Kč - 204,0677 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 31,8999 Kč - 36,6827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.406 in
35.7 mm
|
černá
|
1.689 in
42.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 47,5124 Kč - 54,148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
2.063 in
52.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 89,7392 Kč - 89,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.28 in
57.9 mm
|
černá
|
2.689 in
68.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 608,9141 Kč - 713,3897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
černá
|
5 in
127.0 mm
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 33,0346 Kč - 37,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
2.087 in
53.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 11,8206 Kč - 14,4059 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 12,0791 Kč - 14,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
nachová
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 235,6516 Kč - 287,2145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 13,9606 Kč - 15,9427 Kč | 70 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
1.098 in
27.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 26,1834 Kč - 30,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
černá
|
1.531 in
38.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 41,638 Kč - 41,638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 72,3745 Kč - 72,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.469 in
62.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 143,0255 Kč - 143,0255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
černá
|
2.953 in
75.0 mm
|
pryž EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 18,3844 Kč - 21,0416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
černá
|
1.535 in
39.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.925 in
23.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 22,6789 Kč - 22,6789 Kč | 200 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
černá
|
1.315 in
33.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,6537 Kč - 12,6537 Kč | 100 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
1 in
25.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1