High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5818 Kč - 6,5818 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 33,9968 Kč - 33,9968 Kč | 150 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
| 10,5559 Kč - 12,8011 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
nachová
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 32,9928 Kč - 32,9928 Kč | 100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 118,7516 Kč - 118,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.339 in
34.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 133,9093 Kč - 163,9877 Kč | 20 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 8,8687 Kč - 16,5472 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.28 in
32.5 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 20,2475 Kč - 24,8352 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 6,8885 Kč - 6,8885 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10293263 | 9,8727 Kč - 9,8727 Kč | 500 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 30,8034 Kč - 30,8034 Kč | 100 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
modrá světlá
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 27,5683 Kč - 33,4389 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá světlá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,9443 Kč - 8,4364 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 78,1731 Kč - 96,1754 Kč | 47 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
růžová
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 178,504 Kč - 178,504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 428,3065 Kč - 517,0356 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,4742 Kč - 7,4742 Kč | 3446 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 86,5677 Kč - 86,5677 Kč | 100 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 131,9432 Kč - 131,9432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 189,6457 Kč - 189,6457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3