Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441,1557 Kč - 532,5467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.677 in
68.0 mm
|
zelená
|
3.228 in
82.0 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 8,5315 Kč - 8,5315 Kč | 3000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.5 in
12.7 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 80,5183 Kč - 99,0607 Kč | 47 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
růžová
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 183,8592 Kč - 183,8592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.248 in
31.7 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,1526 Kč - 8,6895 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10,8726 Kč - 13,1851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
nachová
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 28,3954 Kč - 34,4421 Kč | 100 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
modrá světlá
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 31,7275 Kč - 31,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
modrá světlá
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 10293263 | 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | 500 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 6,7793 Kč - 6,7793 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 6,0036 Kč - 6,0036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
žlutá
|
0.362 in
9.2 mm
|
silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 7,6984 Kč - 7,6984 Kč | 2446 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 89,1647 Kč - 89,1647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 135,9015 Kč - 135,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 195,3351 Kč - 195,3351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 6,7074 Kč - 6,7074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | 1814 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | 2800 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 10,4418 Kč - 12,7111 Kč | 6900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2