Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455,2026 Kč - 455,2026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 300,0405 Kč - 300,0405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
2.5 in
63.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 76,0657 Kč - 89,8541 Kč | 100 Skladem |
1.626 in
41.3 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,0431 Kč - 9,8098 Kč | 2500 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.469 in
11.9 mm
|
silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 14,7219 Kč - 17,5658 Kč | 1500 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
přírodní
|
0.78 in
19.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 28,7545 Kč - 34,8156 Kč | 300 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
přírodní
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10242384 | 6,018 Kč - 6,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 204,0677 Kč - 204,0677 Kč | 5 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
přírodní
|
2.087 in
53.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,7199 Kč - 3,7199 Kč | 2000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.126 in
3.2 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 14,6932 Kč - 14,6932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
přírodní
|
0.657 in
16.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 41,523 Kč - 49,7817 Kč | 100 Skladem |
1.031 in
26.2 mm
|
přírodní
|
1.252 in
31.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 127,2406 Kč - 127,2406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
přírodní
|
2.5 in
63.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 173,8051 Kč - 173,8051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
přírodní
|
1.811 in
46.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6176 Kč - 0,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 7,0952 Kč - 7,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 33,9826 Kč - 33,9826 Kč | 100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 122,3142 Kč - 122,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.339 in
34.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 9,1347 Kč - 17,0436 Kč | 250 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
černá
|
0.559 in
14.2 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.28 in
32.5 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2