Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8206 Kč - 14,4059 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
oranžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 7,0665 Kč - 7,0665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.083 in
2.1 mm
|
silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 5,3573 Kč - 5,9461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.78 in
19.8 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,6537 Kč - 12,6537 Kč | 100 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
černá
|
1 in
25.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 89,7392 Kč - 89,7392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.28 in
57.9 mm
|
černá
|
2.689 in
68.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 608,9141 Kč - 713,3897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
černá
|
5 in
127.0 mm
|
pryž EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 5,9318 Kč - 5,9318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 13,1563 Kč - 15,0379 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1.063 in
27.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 26,1834 Kč - 30,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
černá
|
1.531 in
38.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 41,638 Kč - 41,638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
černá
|
1.811 in
46.0 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 72,3745 Kč - 72,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
2.469 in
62.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 197,5182 Kč - 224,2188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
černá
|
3.5 in
88.9 mm
|
pryž EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 4,2801 Kč - 4,9551 Kč | 300 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.594 in
15.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,5494 Kč - 7,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.925 in
23.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 47,5124 Kč - 54,148 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
černá
|
2.063 in
52.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,1562 Kč - 5,9749 Kč | 600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,5045 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1