Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
455,2026 Kč - 455,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
bez úchytu
3
25,767 Kč - 25,767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
přírodní
20.3 mm
silikon
15.9 mm
3
10,4418 Kč - 12,7111 Kč 6900 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
2
7,0377 Kč - 7,0377 Kč 3100 Skladem
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
12.7 mm
2
5,027 Kč - 5,027 Kč 814 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
288,306 Kč - 328,5795 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.6 mm
přírodní
101.6 mm
silikon
38.1 mm
3
76,0657 Kč - 89,8541 Kč 100 Skladem
41.3 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
3
127,2406 Kč - 127,2406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
přírodní
63.5 mm
silikon
25.4 mm
3
58,0547 Kč - 69,0566 Kč 300 Skladem
33.3 mm
přírodní
41.3 mm
silikon
25.4 mm
3
269,2465 Kč - 269,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
63.0 mm
silikon
25.0 mm
3
113,8113 Kč - 140,0667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
přírodní
39.0 mm
silikon
25.0 mm
3
10,9014 Kč - 13,1995 Kč 3200 Skladem
10.3 mm
přírodní
15.1 mm
silikon
25.4 mm
2
43,9503 Kč - 52,6686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
přírodní
33.4 mm
silikon
25.4 mm
3
31,1531 Kč - 37,6307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
přírodní
25.4 mm
silikon
25.4 mm
3
4,6392 Kč - 4,6392 Kč 11000 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
15.9 mm
2
1,3141 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
9.5 mm
pryž EPDM
12.7 mm
1
3,1454 Kč - 3,5045 Kč 1800 Skladem
3.2 mm
černá
6.4 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
2,6283 Kč - 3,0736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.7 mm
černá
11.9 mm
pryž EPDM
20.6 mm
1
23,6125 Kč - 23,6125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
15.9 mm
pryž EPDM
22.2 mm
1
6,6069 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10293164

Cenové rozmezí
455,2026 Kč - 455,2026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm silikon přírodní

10249055

Cenové rozmezí
25,767 Kč - 25,767 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249024

Cenové rozmezí
12,7111 Kč - 10,4418 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm silikon přírodní

10248980

Cenové rozmezí
7,0377 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248942

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
814 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm silikon přírodní

10249215

Cenové rozmezí
328,5795 Kč - 288,306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249130

Cenové rozmezí
89,8541 Kč - 76,0657 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249178

Cenové rozmezí
127,2406 Kč - 127,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249093

Cenové rozmezí
69,0566 Kč - 58,0547 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186114

Cenové rozmezí
269,2465 Kč - 269,2465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186077

Cenové rozmezí
140,0667 Kč - 113,8113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242414

Cenové rozmezí
13,1995 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374443

Cenové rozmezí
52,6686 Kč - 43,9503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242445

Cenové rozmezí
37,6307 Kč - 31,1531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242377

Cenové rozmezí
4,6392 Kč - 4,6392 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm pryž EPDM černá

10249338

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,3141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249291

Cenové rozmezí
3,5045 Kč - 3,1454 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm pryž EPDM černá

10249376

Cenové rozmezí
3,0736 Kč - 2,6283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm pryž EPDM černá

10249413

Cenové rozmezí
23,6125 Kč - 23,6125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377550

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický