Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
157,0436 Kč - 157,0436 Kč 14 Skladem
36.0 mm
přírodní
43.0 mm
silikon
25.0 mm
3
0,6176 Kč - 0,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
3.2 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
10249529 33,3793 Kč - 33,3793 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
černá
41.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
42,5141 Kč - 48,489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.3 mm
černá
50.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
68,6976 Kč - 78,1915 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
černá
63.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
245,2604 Kč - 278,3095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.6 mm
černá
101.6 mm
pryž EPDM
38.1 mm
1
27,5479 Kč - 31,5551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
2.1 mm
silikon
49.0 mm
2,772 Kč - 2,772 Kč 150 Skladem
0.8 mm
černá
2.5 mm
pryž EPDM
52.8 mm
18,3844 Kč - 21,0846 Kč 95 Skladem
26.2 mm
černá
31.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
34,2267 Kč - 41,1927 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
přírodní
27.0 mm
silikon
25.4 mm
3
28,7545 Kč - 34,8156 Kč 300 Skladem
18.3 mm
přírodní
23.8 mm
silikon
25.4 mm
3
41,523 Kč - 49,7817 Kč 100 Skladem
26.2 mm
přírodní
31.8 mm
silikon
25.4 mm
3
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
přírodní
2.0 mm
silikon
19.1 mm
2
3,7199 Kč - 3,7199 Kč 2000 Skladem
1.6 mm
přírodní
3.2 mm
silikon
15.9 mm
2
8,0431 Kč - 9,8098 Kč 2500 Skladem
8.7 mm
přírodní
11.9 mm
silikon
20.7 mm
2
7,6698 Kč - 7,6698 Kč 6000 Skladem
1.2 mm
přírodní
5.5 mm
silikon
38.1 mm
2
204,0677 Kč - 204,0677 Kč 5 Skladem
45.0 mm
přírodní
53.0 mm
silikon
25.0 mm
3
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
bez úchytu
6
11,8206 Kč - 14,4059 Kč 500 Skladem
3.2 mm
oranžová
12.7 mm
silikon
50.8 mm
2
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186084

Cenové rozmezí
157,0436 Kč - 157,0436 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249253

Cenové rozmezí
0,7425 Kč - 0,6176 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249529

Cenové rozmezí
33,3793 Kč - 33,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249567

Cenové rozmezí
48,489 Kč - 42,5141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249604

Cenové rozmezí
78,1915 Kč - 68,6976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249642

Cenové rozmezí
278,3095 Kč - 245,2604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249697

Cenové rozmezí
31,5551 Kč - 27,5479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky kónické 0.8 mm 2.1 mm silikon přírodní

10287583

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky kónické 0.8 mm 2.5 mm pryž EPDM černá

10287620

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249499

Cenové rozmezí
21,0846 Kč - 18,3844 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374436

Cenové rozmezí
41,1927 Kč - 34,2267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374399

Cenové rozmezí
34,8156 Kč - 28,7545 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242469

Cenové rozmezí
49,7817 Kč - 41,523 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248935

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242360

Cenové rozmezí
3,7199 Kč - 3,7199 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm silikon přírodní

10242407

Cenové rozmezí
9,8098 Kč - 8,0431 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm silikon přírodní

10248959

Cenové rozmezí
7,6698 Kč - 7,6698 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186107

Cenové rozmezí
204,0677 Kč - 204,0677 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10293195

Cenové rozmezí
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm silikon oranžová

10293249

Cenové rozmezí
14,4059 Kč - 11,8206 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF