Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,145 Kč - 71,145 Kč | 50 Skladem |
1.406 in
35.7 mm
|
přírodní
|
1.689 in
42.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 94,0001 Kč - 94,0001 Kč | 50 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
přírodní
|
2.063 in
52.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,5041 Kč - 4,5041 Kč | 18000 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,5839 Kč - 12,815 Kč | 3300 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
0.594 in
15.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 261,4043 Kč - 261,4043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.48 in
63.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 137,2561 Kč - 137,2561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.28 in
57.9 mm
|
přírodní
|
2.689 in
68.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 110,4965 Kč - 135,9871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
přírodní
|
1.535 in
39.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 42,6702 Kč - 51,1346 Kč | 100 Skladem |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
1.315 in
33.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,2457 Kč - 36,5346 Kč | 1550 Skladem |
0.78 in
19.8 mm
|
přírodní
|
1 in
25.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4504 Kč - 0,5382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 526,8944 Kč - 526,8944 Kč | 15 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 4,8806 Kč - 4,8806 Kč | 2850 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 31,0963 Kč - 31,0963 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 3,0538 Kč - 3,4025 Kč | 2800 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2759 Kč - 1,506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 2,5518 Kč - 2,9841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.469 in
11.9 mm
|
pryž EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 32,0724 Kč - 36,5626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
2.087 in
53.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 57,5909 Kč - 57,5909 Kč | 200 Skladem |
1.189 in
30.2 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,7014 Kč - 8,7014 Kč | 3600 Skladem |
0.343 in
8.7 mm
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 87,1254 Kč - 87,1254 Kč | 1 Skladem |
2.28 in
57.9 mm
|
černá
|
2.689 in
68.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi