Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
23,6125 Kč - 23,6125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
černá
15.9 mm
pryž EPDM
22.2 mm
1
6,6069 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
9,738 Kč - 11,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.3 mm
černá
23.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,772 Kč - 2,772 Kč 150 Skladem
0.8 mm
černá
2.5 mm
pryž EPDM
52.8 mm
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
bez úchytu
6
5,027 Kč - 5,027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
39,4691 Kč - 39,4691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
44.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
1,9533 Kč - 2,3267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
9.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
3,763 Kč - 4,4668 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
14.3 mm
pryž EPDM
28.6 mm
1
5,3573 Kč - 6,1903 Kč 1150 Skladem
12.7 mm
černá
16.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,2262 Kč - 2,5853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
černá
11.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
4,2801 Kč - 4,9551 Kč 300 Skladem
10.3 mm
černá
15.1 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
0,4639 Kč - 0,5543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
1,0901 Kč - 1,0901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
6.4 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
1,982 Kč - 1,982 Kč 2900 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,3573 Kč - 5,9461 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
19.8 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
6,5494 Kč - 7,6123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
černá
19.1 mm
pryž EPDM
14.3 mm
1
4,869 Kč - 8,9952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
černá
10.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.0 mm
bez úchytu
4
251,4365 Kč - 251,4365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.6 mm
přírodní
56.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
6
2,2406 Kč - 2,2406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
52.9 mm
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm pryž EPDM černá

10249413

Cenové rozmezí
23,6125 Kč - 23,6125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377550

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,6069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377567

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 9,738 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky kónické 0.8 mm 2.5 mm pryž EPDM černá

10287620

Cenové rozmezí
2,772 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10293195

Cenové rozmezí
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon modrá

10288580

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249543

Cenové rozmezí
39,4691 Kč - 39,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249345

Cenové rozmezí
2,3267 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm pryž EPDM černá

10249383

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249420

Cenové rozmezí
6,1903 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
1150 Skladem
Parametry
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249369

Cenové rozmezí
2,5853 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249406

Cenové rozmezí
4,9551 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249260

Cenové rozmezí
0,5543 Kč - 0,4639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249307

Cenové rozmezí
1,0901 Kč - 1,0901 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249321

Cenové rozmezí
1,982 Kč - 1,982 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249444

Cenové rozmezí
5,9461 Kč - 5,3573 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm pryž EPDM černá

10249437

Cenové rozmezí
7,6123 Kč - 6,5494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241462

Cenové rozmezí
8,9952 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293201

Cenové rozmezí
251,4365 Kč - 251,4365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky kónické 0.6 mm 2.0 mm pryž EPDM černá

10287613

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá