Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
přírodní
2.0 mm
silikon
19.1 mm
2
12,8978 Kč - 12,8978 Kč 14300 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
28.6 mm
2
10248973 8,3448 Kč - 8,3448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
8.7 mm
silikon
25.4 mm
2
8,0288 Kč - 8,0288 Kč 1900 Skladem
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
19.1 mm
2
12,9409 Kč - 15,4544 Kč 800 Skladem
14.3 mm
přírodní
19.1 mm
silikon
14.3 mm
3
59,3186 Kč - 59,3186 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
přírodní
36.5 mm
silikon
25.4 mm
3
192,1034 Kč - 192,1034 Kč 50 Skladem
61.9 mm
přírodní
75.0 mm
silikon
34.9 mm
3
28,7545 Kč - 34,8156 Kč 600 Skladem
18.3 mm
přírodní
23.8 mm
silikon
25.4 mm
3
10242384 6,018 Kč - 6,018 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
přírodní
6.4 mm
silikon
19.1 mm
2
5,027 Kč - 5,027 Kč 814 Skladem
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
7,0377 Kč - 7,0377 Kč 3100 Skladem
6.4 mm
přírodní
9.5 mm
silikon
12.7 mm
2
10,4418 Kč - 12,7111 Kč 6900 Skladem
7.9 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
2
43,9503 Kč - 52,6686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
přírodní
33.4 mm
silikon
25.4 mm
3
31,1531 Kč - 37,6307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
přírodní
25.4 mm
silikon
25.4 mm
3
7,0809 Kč - 7,0809 Kč 8300 Skladem
4.8 mm
přírodní
8.7 mm
silikon
15.9 mm
2
10,9014 Kč - 13,1995 Kč 3200 Skladem
10.3 mm
přírodní
15.1 mm
silikon
25.4 mm
2
157,0436 Kč - 157,0436 Kč 14 Skladem
36.0 mm
přírodní
43.0 mm
silikon
25.0 mm
3
3,5045 Kč - 4,0646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
14.3 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,1562 Kč - 5,9749 Kč 600 Skladem
11.1 mm
černá
17.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,9318 Kč - 5,9318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
20.3 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248935

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm silikon přírodní

10249017

Cenové rozmezí
12,8978 Kč - 12,8978 Kč

Skladové zásoby
14300 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10248973

Cenové rozmezí
8,3448 Kč - 8,3448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm silikon přírodní

10248997

Cenové rozmezí
8,0288 Kč - 8,0288 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm silikon přírodní

10249048

Cenové rozmezí
15,4544 Kč - 12,9409 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249079

Cenové rozmezí
59,3186 Kč - 59,3186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm silikon přírodní

10249192

Cenové rozmezí
192,1034 Kč - 192,1034 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374399

Cenové rozmezí
34,8156 Kč - 28,7545 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm silikon přírodní

10242384

Cenové rozmezí
6,018 Kč - 6,018 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon přírodní

10248942

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
814 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm silikon přírodní

10248980

Cenové rozmezí
7,0377 Kč - 7,0377 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10249024

Cenové rozmezí
12,7111 Kč - 10,4418 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10374443

Cenové rozmezí
52,6686 Kč - 43,9503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242445

Cenové rozmezí
37,6307 Kč - 31,1531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm silikon přírodní

10242391

Cenové rozmezí
7,0809 Kč - 7,0809 Kč

Skladové zásoby
8300 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm silikon přírodní

10242414

Cenové rozmezí
13,1995 Kč - 10,9014 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm silikon přírodní

10186084

Cenové rozmezí
157,0436 Kč - 157,0436 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249390

Cenové rozmezí
4,0646 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377543

Cenové rozmezí
5,9749 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249451

Cenové rozmezí
5,9318 Kč - 5,9318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP