Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
5,1562 Kč - 5,9749 Kč 3500 Skladem
11.1 mm
černá
17.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,9318 Kč - 5,9318 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.9 mm
černá
20.3 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
72,3745 Kč - 72,3745 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
černá
62.7 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
88.9 mm
přírodní
127.0 mm
silikon
50.8 mm
bez úchytu
6
245,2604 Kč - 278,3095 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
82.6 mm
černá
101.6 mm
pryž EPDM
38.1 mm
1
8,9336 Kč - 8,9336 Kč 500 Skladem
19.1 mm
černá
23.5 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
0,5529 Kč - 0,6521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
černá
4.8 mm
pryž EPDM
19.1 mm
1
27,5479 Kč - 31,5551 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
46.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
5,4435 Kč - 5,4435 Kč 6000 Skladem
4.8 mm
černá
8.7 mm
pryž EPDM
15.9 mm
1
13,9606 Kč - 15,9427 Kč 70 Skladem
23.8 mm
černá
27.9 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
2.1 mm
silikon
49.0 mm
22,8513 Kč - 26,1978 Kč 550 Skladem
36.0 mm
černá
43.0 mm
pryž EPDM
25.0 mm
2
39,4691 Kč - 39,4691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
44.5 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
5,027 Kč - 5,027 Kč 500 Skladem
1.6 mm
modrá
4.8 mm
silikon
19.1 mm
2
20,8549 Kč - 25,5803 Kč 100 Skladem
15.5 mm
zelená světlá
20.0 mm
silikon
16.0 mm
2
7,3107 Kč - 8,9336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
oranžová
11.0 mm
silikon
17.5 mm
2
7,0665 Kč - 7,0665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
žlutá
8.7 mm
silikon
15.9 mm
2
53,99 Kč - 61,5162 Kč 100 Skladem
47.6 mm
černá
56.0 mm
pryž EPDM
25.4 mm
1
2,2406 Kč - 2,2406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
černá
2.0 mm
pryž EPDM
52.9 mm
143,0255 Kč - 143,0255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
61.9 mm
černá
75.0 mm
pryž EPDM
34.9 mm
1
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10377543

Cenové rozmezí
5,9749 Kč - 5,1562 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249451

Cenové rozmezí
5,9318 Kč - 5,9318 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249598

Cenové rozmezí
72,3745 Kč - 72,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm silikon přírodní

10293195

Cenové rozmezí
1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm pryž EPDM černá

10249642

Cenové rozmezí
278,3095 Kč - 245,2604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249468

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 8,9336 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm pryž EPDM černá

10249277

Cenové rozmezí
0,6521 Kč - 0,5529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249697

Cenové rozmezí
31,5551 Kč - 27,5479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm pryž EPDM černá

10249314

Cenové rozmezí
5,4435 Kč - 5,4435 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249482

Cenové rozmezí
15,9427 Kč - 13,9606 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky kónické 0.8 mm 2.1 mm silikon přírodní

10287583

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiál
    silikon
  • Barva
    přírodní
Zátky maskovací - kónické 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm pryž EPDM černá

10249673

Cenové rozmezí
26,1978 Kč - 22,8513 Kč

Skladové zásoby
550 Skladem
Parametry
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249543

Cenové rozmezí
39,4691 Kč - 39,4691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky maskovací - kónické 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm silikon modrá

10288580

Cenové rozmezí
5,027 Kč - 5,027 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm silikon zelená světlá

10293294

Cenové rozmezí
25,5803 Kč - 20,8549 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm silikon oranžová

10293256

Cenové rozmezí
8,9336 Kč - 7,3107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm silikon žlutá

10288627

Cenové rozmezí
7,0665 Kč - 7,0665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm pryž EPDM černá

10249581

Cenové rozmezí
61,5162 Kč - 53,99 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    pryž EPDM
Zátky kónické 0.6 mm 2.0 mm pryž EPDM černá

10287613

Cenové rozmezí
2,2406 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiál
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Zátky maskovací - kónické 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm pryž EPDM černá

10249628

Cenové rozmezí
143,0255 Kč - 143,0255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norma závitu
    BSP
  • Materiál
    pryž EPDM