Menu Vyhledávání

Zátky kónické – vysokoteplotní

Skladem

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 163
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 Barva d2 Materiál H Úchyt Typ Koupit
981,0821 Kč - 1 197,8778 Kč 3 Skladem
82.6 mm
přírodní
101.6 mm
silikon
38.1 mm
bez úchytu
6
5,8287 Kč - 5,8287 Kč 500 Skladem
3.2 mm
růžová
6.4 mm
silikon
19.1 mm
2
228,788 Kč - 278,849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
přírodní
62.7 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
6
3,5001 Kč - 3,5001 Kč 1000 Skladem
0.5 mm
přírodní
2.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
66,0286 Kč - 66,0286 Kč 75 Skladem
8.0 mm
přírodní
14.3 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
106,871 Kč - 106,871 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
zelená
32.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
147,2543 Kč - 147,2543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.0 mm
modrá
41.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,3168 Kč - 7,781 Kč 100 Skladem
6.5 mm
žlutá
9.5 mm
silikon
18.5 mm
2
4,7271 Kč - 8,7332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
černá
10.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.0 mm
bez úchytu
4
30,8034 Kč - 30,8034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
modrá světlá
23.5 mm
silikon
19.5 mm
2
86,5677 Kč - 86,5677 Kč 100 Skladem
23.0 mm
zelená
27.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
131,9432 Kč - 131,9432 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.2 mm
modrá
36.5 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
189,6457 Kč - 189,6457 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.0 mm
přírodní
50.0 mm
silikon
25.4 mm
bez úchytu
3
6,512 Kč - 6,512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
černá
9.5 mm
pryž termoplastická (TPR)
31.8 mm
bez úchytu
3
7,4742 Kč - 7,4742 Kč 3446 Skladem
4.0 mm
červená
8.0 mm
silikon
19.0 mm
bez úchytu
3
10,5559 Kč - 12,8011 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
nachová
15.9 mm
silikon
22.2 mm
2
27,5683 Kč - 33,4389 Kč 100 Skladem
18.3 mm
modrá světlá
23.8 mm
silikon
25.4 mm
2
10293263 9,8727 Kč - 9,8727 Kč 500 Skladem
6.5 mm
oranžová
11.5 mm
silikon
25.0 mm
2
6,5818 Kč - 6,5818 Kč 500 Skladem
3.2 mm
růžová
6.4 mm
silikon
25.4 mm
2
6,8189 Kč - 6,8189 Kč 500 Skladem
6.2 mm
žlutá
9.2 mm
silikon
12.8 mm
2
  • z/ze 9
Zátky maskovací - kónické 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm silikon přírodní

10293188

Cenové rozmezí
1 197,8778 Kč - 981,0821 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    BSP
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm silikon růžová

10288603

Cenové rozmezí
5,8287 Kč - 5,8287 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm silikon přírodní

10293218

Cenové rozmezí
278,849 Kč - 228,788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192160

Cenové rozmezí
3,5001 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm silikon přírodní

10335352

Cenové rozmezí
66,0286 Kč - 66,0286 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192238

Cenové rozmezí
106,871 Kč - 106,871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm silikon modrá

10192542

Cenové rozmezí
147,2543 Kč - 147,2543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm silikon žlutá

10293324

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241462

Cenové rozmezí
8,7332 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm silikon modrá světlá

10293300

Cenové rozmezí
30,8034 Kč - 30,8034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm silikon zelená

10192214

Cenové rozmezí
86,5677 Kč - 86,5677 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm silikon modrá

10192252

Cenové rozmezí
131,9432 Kč - 131,9432 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm silikon přírodní

10192276

Cenové rozmezí
189,6457 Kč - 189,6457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm pryž termoplastická (TPR) černá

10241448

Cenové rozmezí
6,512 Kč - 6,512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    pryž termoplastická (TPR)
Zátky maskovací - kónické 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm silikon červená

10192184

Cenové rozmezí
7,4742 Kč - 7,4742 Kč

Skladové zásoby
3446 Skladem
Parametry
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Úchyt
    bez úchytu
  • Materiál
    silikon
Zátky maskovací - kónické 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm silikon nachová

10293270

Cenové rozmezí
12,8011 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm silikon modrá světlá

10293317

Cenové rozmezí
33,4389 Kč - 27,5683 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm silikon oranžová

10293263

Cenové rozmezí
9,8727 Kč - 9,8727 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF
Zátky maskovací - kónické 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm silikon růžová

10288610

Cenové rozmezí
6,5818 Kč - 6,5818 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norma závitu
    UNF
  • Norma závitu
    Metrický
Zátky maskovací - kónické 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm silikon žlutá

10288641

Cenové rozmezí
6,8189 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Norma závitu
    UNF