Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,772 Kč - 2,772 Kč | 150 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
černá
|
0.098 in
2.5 mm
|
pryž EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 1 857,005 Kč - 1 857,005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
přírodní
|
5 in
127.0 mm
|
silikon
|
2 in
50.8 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 3,763 Kč - 4,4668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,5529 Kč - 0,6521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 5,4435 Kč - 5,4435 Kč | 6000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 8,9336 Kč - 8,9336 Kč | 500 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
černá
|
0.925 in
23.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 13,9606 Kč - 15,9427 Kč | 70 Skladem |
0.937 in
23.8 mm
|
černá
|
1.098 in
27.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 26,1834 Kč - 30,162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
černá
|
1.531 in
38.9 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4639 Kč - 0,5543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
černá
|
0.189 in
4.8 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 1,0901 Kč - 1,0901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
černá
|
0.252 in
6.4 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,9533 Kč - 2,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.252 in
6.4 mm
|
černá
|
0.374 in
9.5 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 2,3986 Kč - 2,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.343 in
8.7 mm
|
černá
|
0.437 in
11.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 3,5045 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,2801 Kč - 4,9551 Kč | 300 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
černá
|
0.594 in
15.1 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,5494 Kč - 7,6123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
0.752 in
19.1 mm
|
pryž EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 192,1034 Kč - 192,1034 Kč | 50 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 5,3573 Kč - 6,1903 Kč | 1150 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
0.657 in
16.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4581 Kč - 0,4581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
černá
|
0.079 in
2.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 288,306 Kč - 328,5795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.252 in
82.6 mm
|
přírodní
|
4 in
101.6 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3