Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,9266 Kč - 168,9073 Kč | 20 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,1526 Kč - 8,6895 Kč | 300 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
červená
|
0.437 in
11.1 mm
|
silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10377536 | 12,4526 Kč - 15,0379 Kč | 1400 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
přírodní
|
0.689 in
17.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 53,7746 Kč - 64,0871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
přírodní
|
1.531 in
38.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 80,3746 Kč - 80,3746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
přírodní
|
1.811 in
46.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 32,0292 Kč - 32,0292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
3
|
||
| 121,8116 Kč - 121,8116 Kč | 100 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 192,1034 Kč - 192,1034 Kč | 50 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 249,5451 Kč - 249,5451 Kč | 4 Skladem |
3 in
76.2 mm
|
přírodní
|
3.5 in
88.9 mm
|
silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 1,982 Kč - 1,982 Kč | 2900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
0.343 in
8.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,3573 Kč - 6,1903 Kč | 1150 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
černá
|
0.657 in
16.7 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 68,6976 Kč - 78,1915 Kč | 10 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
černá
|
2.5 in
63.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 110,0771 Kč - 110,0771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 151,6719 Kč - 151,6719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.299 in
33.0 mm
|
modrá
|
1.614 in
41.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 4,869 Kč - 8,9952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.205 in
5.2 mm
|
černá
|
0.413 in
10.5 mm
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.22 in
31.0 mm
|
bez úchytu
|
4
|
||
| 6,7793 Kč - 6,7793 Kč | 500 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 35,0167 Kč - 35,0167 Kč | 150 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
modrá
|
0.945 in
24.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
2
|
||
| 235,6516 Kč - 287,2145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
přírodní
|
2.469 in
62.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 6,0036 Kč - 6,0036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2