Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3752 Kč - 3,3752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
přírodní
|
0.079 in
2.0 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 12,8978 Kč - 12,8978 Kč | 14300 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 10248973 | 8,3448 Kč - 8,3448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 8,0288 Kč - 8,0288 Kč | 1900 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 12,9409 Kč - 15,4544 Kč | 800 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 59,3186 Kč - 59,3186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
přírodní
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 192,1034 Kč - 192,1034 Kč | 50 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
přírodní
|
2.953 in
75.0 mm
|
silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 28,7545 Kč - 34,8156 Kč | 300 Skladem |
0.72 in
18.3 mm
|
přírodní
|
0.937 in
23.8 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 10242384 | 6,018 Kč - 6,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
|
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | 814 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
přírodní
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,0377 Kč - 7,0377 Kč | 3000 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 10,4418 Kč - 12,7111 Kč | 6900 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
přírodní
|
0.563 in
14.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 43,9503 Kč - 52,6686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
přírodní
|
1.315 in
33.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 31,1531 Kč - 37,6307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.78 in
19.8 mm
|
přírodní
|
1 in
25.4 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,0809 Kč - 7,0809 Kč | 8300 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 10,9014 Kč - 13,1995 Kč | 3200 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
přírodní
|
0.594 in
15.1 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 157,0436 Kč - 157,0436 Kč | 14 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
přírodní
|
1.693 in
43.0 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,5045 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.311 in
7.9 mm
|
černá
|
0.563 in
14.3 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,1562 Kč - 5,9749 Kč | 600 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
černá
|
0.689 in
17.5 mm
|
pryž EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,9318 Kč - 5,9318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.626 in
15.9 mm
|
černá
|
0.799 in
20.3 mm
|
pryž EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1