Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.
K dostání v podobě plné zátky nebo s dutým jádrem, které usnadňuje kompresi do závitových i hladkých otvorů.Tyto opakovaně použitelné zátky jsou vyráběny z prvotřídního vysokoteplotního silikonu nebo z hospodárného materiálu EPDM pro nižší teploty.Používají se v chemickém průmyslu, obráběcích zařízeních a průmyslových zařízeních. Materiál: pryž EPDM, silikon, pryž termoplastická (TPR) Barva: černá, přírodní, žlutá, modrá, zelená, nachová, oranžová, růžová, červená Produktová řada: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Barva | d2 | Materiál | H | Úchyt | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6248 Kč - 4,6248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 33,0346 Kč - 37,6594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.772 in
45.0 mm
|
černá
|
2.087 in
53.0 mm
|
pryž EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 3,4614 Kč - 3,4614 Kč | 100 Skladem |
0.031 in
0.8 mm
|
přírodní
|
0.098 in
2.5 mm
|
silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 332,8309 Kč - 332,8309 Kč | 68 Skladem |
2.28 in
57.9 mm
|
přírodní
|
2.689 in
68.3 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
6
|
||
| 6,0036 Kč - 6,0036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
růžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,0234 Kč - 7,0234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
žlutá
|
0.362 in
9.2 mm
|
silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 80,5183 Kč - 99,0607 Kč | 47 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
růžová
|
1.098 in
27.9 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10288634 | 6,7649 Kč - 8,3161 Kč | 900 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
žlutá
|
0.343 in
8.7 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
|
| 20,8549 Kč - 25,5803 Kč | 100 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
zelená světlá
|
0.787 in
20.0 mm
|
silikon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 31,7275 Kč - 31,7275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
modrá světlá
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 10293263 | 10,1689 Kč - 10,1689 Kč | 500 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
|
| 7,3107 Kč - 8,9336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.335 in
8.5 mm
|
oranžová
|
0.433 in
11.0 mm
|
silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 89,1647 Kč - 89,1647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
zelená
|
1.063 in
27.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 135,9015 Kč - 135,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.189 in
30.2 mm
|
modrá
|
1.437 in
36.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 195,3351 Kč - 195,3351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
1.969 in
50.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 122,3142 Kč - 122,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.063 in
27.0 mm
|
žlutá
|
1.339 in
34.0 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 137,9266 Kč - 168,9073 Kč | 20 Skladem |
1.469 in
37.3 mm
|
červená
|
1.752 in
44.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 7,0952 Kč - 7,0952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
přírodní
|
0.374 in
9.5 mm
|
silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 33,9826 Kč - 33,9826 Kč | 100 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
přírodní
|
0.925 in
23.5 mm
|
silikon
|
1 in
25.4 mm
|
bez úchytu
|
3
|
||
| 10,8726 Kč - 13,1851 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.437 in
11.1 mm
|
nachová
|
0.626 in
15.9 mm
|
silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2